The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para residen­cial
  • Canales de zócalo
  • SL200807D2
  • Gestión del cableado

Unión SL20055 haya SL200807D2

EAN
4012740895354
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
5,47 €
/ uni. *
5,47 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Unión SL20055 haya

SL200807D2

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • SL200802D2

    Tapa zócalo SL20080 haya

    14,04 €  / Metro*

Características técnicas

Configura­ción
  • Solapa­miento
    Sí
Dimen­siones
  • Altura
    80 mm
  • Anchura
    20 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    PC-ABS sin haló­genos
  • Colour
    Haya
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
  • Series rela­cio­nadas
    SL Stan­dard 20x80

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-03-05
PDF
406,73 kB
Hager REACH declaration SL200807D2
PDF
Hager Informe RoHS SL200807D2
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SL200807D2 | Hager España

    Imagen del producto SL200807D2

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SL200807D2 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SL200807D2

    Unión SL20055 haya

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC | Hager España

    ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC

    PDF
    75,59 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Licencia de producto

    Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licencia de producto International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Imagen EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SL20080A9011 - Remate SL20080 negro
    SL20080A9011
    Remate SL20080 negro
    Precio de venta
    4,66 €
    / uni. *
    4,66 €
    / uni. *
  • 2
    SL20080AD1 - Remate SL20080 alu
    SL20080AD1
    Remate SL20080 alu
    Precio de venta
    7,03 €
    / uni. *
    7,03 €
    / uni. *
  • 3
    SL200801LED - Base zócalo LED 20x80mm
    SL200801LED
    Recy30% Base zócalo LED 20x80mm
    Precio de venta
    8,87 €
    / Metro *
    8,87 €
    / Metro *
  • 4
    SL20055AC9016 - Remate para caja universal, blanco
    SL20055AC9016
    Remate para caja universal, blanco
    Precio de venta
    3,87 €
    / uni. *
    3,87 €
    / uni. *
  • 5
    SL20115AC9011 - Remate para caja universal
    SL20115AC9011
    Remate para caja universal
    Precio de venta
    6,24 €
    / uni. *
    6,24 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U