Tapa zócalo LED SL 20x80mm, negro SL20080259011

EAN
4012740980265
Cantidad
18 MTRs
Grupo
80
10,37 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro grafito
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.