The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para residen­cial
    • Canales de zócalo
    • SL2008079011
    Pieza de unión para canal zócalo de 20x80mm de la serie SL . Fabricado en PVC en color negro RAL 9011. Con nivel de protección IP40 y resistencia al impacto IK07. La serie SL concede flexibilidad para modificar o ampliar los servicios, sin obras, gracias a unas instalaciones accesibles y de montaje superficial y permite la instalación de mecanismos universales. Adecuado para la instalación de cables de en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en viviendas y terciario.
    EAN
    4012740895330
    Cantidad
    1 uni.
    • Canales de zócalo

    Unión para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011) SL2008079011

    Precio de venta
    3,99 €
    / uni. *
    3,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Unión para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)

    SL2008079011

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      80 mm
    • Anchura
      20 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Colour
      Negro grafito
    • Código RAL
      9011
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Series rela­cio­nadas
      SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2008079011
    PDF
    Informe RoHS SL2008079011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SL2008079011 | Hager España

      Imagen del producto SL2008079011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SL2008079011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SL2008079011

      Unión SL20055 negro grafito

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC

      PDF
      75,59 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Remate para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)
      SL20080A9011
      Remate SL20080 negro
      Precio de venta
      5,24 €
      / uni. *
      5,24 €
      / uni. *
    • 2
      SL20080AD1 - Remate SL20080 alu
      SL20080AD1
      Remate SL20080 alu
      Precio de venta
      8,20 €
      / uni. *
      8,20 €
      / uni. *
    • 3
      SL200801LED - Base para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)
      SL200801LED
      Recy30% Base zócalo LED 20x80mm
      Precio de venta
      9,98 €
      / Metro *
      9,98 €
      / Metro *
    • 4
      SL20055AC9011 - Remate para caja universal
      SL20055AC9011
      Remate para caja universal
      Precio de venta
      4,52 €
      / uni. *
      4,52 €
      / uni. *
    • 5
      SL20055AC9016 - Remate para caja universal, blanco
      SL20055AC9016
      Remate para caja universal, blanco
      Precio de venta
      4,52 €
      / uni. *
      4,52 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U