Base zócalo LED 20x80mm SL200801LED

EAN
4012740980258
Cantidad
18 MTRs
Grupo
80
8,41 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • isselfadhesive
    No
Dimensiones
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Bruto
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.