Base zócalo SL20055 negro SL200551

EAN
4012740893893
Cantidad
36 MTRs
Grupo
80
5,92 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Capacidad
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    4
  • Capacidad en cables diámetro 11mm 3 x 1,5mm² 1 compartimiento
    2 Part
  • Capacidad en cables diámetro 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartimientos
    3 Part
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Especial
Cable
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)
    44
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)
    32
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    1
  • Número de compartimentos
    2
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Base zócalo SL20055 negro
Base zócalo SL20055 negro. Suministro: base perforada y tapa vendidas por separado. Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m. Material: PVC rígido, grado de protección: IP 40 / IK 07. Negro RAL 9011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.