Tapa zócalo SL20055 alu SL200552D1

EAN
4012740893923
Cantidad
18 MTRs
Grupo
80
8,90 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    20 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Acabado decorativo
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Tapa zócalo SL20055 alu
Tapa zócalo SL20055 alu. Suministro: base perforada y tapa vendidas por separado. Longitud: 2 m. Otras longitudes bajo demanda. Máx. 6 m. Material: PVC rígido, grado de protección: IP 40 / IK 07. Aluminio.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.