Tapa final SL20055 alu SL200556D1

EAN
4012740894197
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
4,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Tapa final SL20055 alu
Tapa final para SL20055 alu

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.