Té, Derivación, SL20055 alu SL200558D1

EAN
4012740894357
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
14,81 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    55 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Equipo
  • Adaptador perfilado con zocalo
    Canal de distribución
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Texto para prescripción

Té, Derivación, SL20055 alu
Té, Derivación, para SL20055 alu

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.