Perfil Officebloc 5 Schukos + Conector NRS0005D00
EAN
4012740214063
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
114,01 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Distribuidor compacto para la instalación de edificios enchufables 1 productos disponibles -
Cable prefabricado enchufable para instalación en edificios 8 productos disponibles -
Conector enchufable para instalación de edificio enchufable 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Número de conectores USB0
-
Número de conectores HDMI0
-
Número de tomas RJ45 CAT60
Equipo
-
Número de tomas de la carcasa5
-
Posibilidad de extensiónNo
Cable
-
Longitud del cable de conexión0
Dimensiones
-
Altura56,50 mm
-
Anchura54 mm
-
Longitud307 mm
-
AT_IsPreEquippedSí
Materiales
-
MaterialAluminio
-
ColourAluminio
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto NRS0005D00
Perfil Officebloc 5 Schukos + Conector
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas