Distribuidor 3 polos G4773

EAN
4012740865722
Cantidad
10 PCEs
Grupo
80
8,90 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
  • Tipo de polos
    L PE N
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    250 V
  • Tensión de choque de ensayo
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    25 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    51 mm
  • Altura
    32.7 mm
  • Ancho
    30 mm
Potencia
  • mainfireload
    0.107 kWh
Resistencia
  • resistancecontinuityresistor
    1 mΩ
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Grupo de materiales
    materiales diversos
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    estañado
Conexión
  • Cambio de fase
    seleccionable
Equipo
  • Número de salidas
    2
  • Número de salidas
    1
  • mechanicalcoding
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Grado de ensuciamiento
    3
  • Índice de protección IP
    IP20
  • temperaturemaxtresistctpart
    85 °C
Temperatura
  • temperaturemaxtresiststrelief
    105 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Distribuidor 3 polos
Distribuidor 3 polos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.