The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Acce­so­rios y cables de cone­xión
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • GKWAD03006
    EAN
    4012740986793
    Cantidad
    40 Piezas
    • Acce­so­rios de cone­xión

    Cable Winsta, 3x2.5mm² , 0.6m, PVC GKWAD03006

    Precio de venta
    12,62 €
    / uni. *
    12,62 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable Winsta, 3x2.5mm² , 0.6m, PVC

    GKWAD03006

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    Tensión
    • Tensión máx. de servicio
      250 V
    • Tensión nominal
      230 - 250 V
    • Picos de tensión nominal
      4 kV
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      20 A
    Cable
    • Diámetro del cable
      10 mm
    • Longitud de cable
      0,6 m
    • Cable resis­tente a tempe­ra­tura perma­nente de hasta
      70 °C
    Dimen­siones
    • Longitud
      600 mm
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      2,50 - 2,50 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Wago Winsta
    Conec­ti­vidad
    • Cantidad de cables
      3
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí
    Equipo
    • Codifi­ca­ción mecá­nica
      Sí
    • Tipo cable lado 1
      Jack
    • Tipo cable lado 2
      Conector (enchufe)
    • Tipo de cable
      H05VV-F
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Meca­nismo de contacto de color
      Blanco
    Potencia
    • Carga de fuego
      0,46 kWh
    Resis­tencia
    • Resis­tencia de conti­nuidad
      1 mΩ

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration GKWAD03006
    PDF
    Informe RoHS GKWAD03006
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GKWAD03006 | Hager España

      Imagen del producto GKWAD03006

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GKWAD03006 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GKWAD03006

      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 0.6m, PVC

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-05-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-05-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-05-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager España

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Certificado de producto International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GKWAS6 - Conector IN  180° WAGO 3P macho
      GKWAS6
      Conector IN 180° WAGO 3P macho
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 2
      GKWAD13025 - Cable Winsta, 3x2.5mm² , 2.5m, sin halógenos
      GKWAD13025
      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 2.5m, sin halógenos
      Precio de venta
      50,99 €
      / uni. *
      50,99 €
      / uni. *
    • 3
      GKWAD03050 - Cable Winsta, 3x2.5mm² , 5.0m, PVC
      GKWAD03050
      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 5.0m, PVC
      Precio de venta
      34,97 €
      / uni. *
      34,97 €
      / uni. *
    • 4
      GKWGM6 - Conector Out 0° WIELAND 3P hembra
      GKWGM6
      Conector Out 0° WIELAND 3P hembra
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 5
      GKWGS6 - Conector IN  180° WIELAND 3P macho
      GKWGS6
      Conector IN 180° WIELAND 3P macho
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U