The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Soluciones para oficinas
  • Offi­cebloc universal
  • NRS0005B00
  • Gestión del cableado

Perfil Officebloc 5 Schukos NRS0005B00

EAN
4012740842389
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
108,73 €
/ uni. *
108,73 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Perfil Officebloc 5 Schukos

NRS0005B00

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Cone­xión
  • Número de conec­tores USB
    0
  • Número de conec­tores HDMI
    0
  • Número de tomas RJ45 CAT6
    0
Equipo
  • Número de tomas de la carcasa
    5
  • Posibi­lidad de exten­sión
    No
Cable
  • Longitud del cable de cone­xión
    0
Dimen­siones
  • Altura
    56,50 mm
  • Anchura
    54 mm
  • Longitud
    307 mm
  • AT_Is­PreE­quipped
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Aluminio
  • Colour
    Aluminio
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration NRS0005B00
PDF
Hager Informe RoHS NRS0005B00
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen NRS0005B00 | Hager España

    Imagen del producto NRS0005B00

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto NRS0005B00 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto NRS0005B00

    Perfil Officebloc 5 Schukos

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    NRF0008A00 - Perfil Officebloc  8x22,5
    NRF0008A00
    Perfil Officebloc 8x22, 5
    Precio de venta
    36,42 €
    / uni. *
    36,42 €
    / uni. *
  • 2
    NRF0016A00 - Perfil Officebloc 16x22,5
    NRF0016A00
    Perfil Officebloc 16x22, 5
    Precio de venta
    48,14 €
    / uni. *
    48,14 €
    / uni. *
  • 3
    NRS0005D00 - Perfil Officebloc 5 Schukos + Conector
    NRS0005D00
    Perfil Officebloc 5 Schukos + Conector
    Precio de venta
    114,01 €
    / uni. *
    114,01 €
    / uni. *
  • 4
    NRF0012A00 - Perfil Officebloc 12x22,5
    NRF0012A00
    Perfil Officebloc 12x22, 5
    Precio de venta
    42,75 €
    / uni. *
    42,75 €
    / uni. *
  • 5
    NRF0024A00 - Perfil Officebloc 24x22,5
    NRF0024A00
    Perfil Officebloc 24x22, 5
    Precio de venta
    82,60 €
    / uni. *
    82,60 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U