The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Soluciones para oficinas
    • Conec­tores y cables para offi­cebloc
    • G4721
    EAN
    4012740880688
    Cantidad
    1 uni.
    • Conec­tores y cables para offi­cebloc

    Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm G4721

    Precio de venta
    17,30 €
    / uni. *
    17,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm

    G4721

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    Tensión
    • Tensión máx. de servicio
      250 V
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    • Picos de tensión nominal
      4 kV
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Cable
    • Diámetro del cable
      11 mm
    • Cable resis­tente a tempe­ra­tura perma­nente de hasta
      70 °C
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      1,50 - 1,50 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Wago Winsta
    Conec­ti­vidad
    • Cantidad de cables
      3
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      No
    Equipo
    • Codifi­ca­ción mecá­nica
      Sí
    • Tipo cable lado 1
      Jack
    • Tipo cable lado 2
      Jack
    • Tipo de cable
      Cable de cone­xión del dispo­sitivo
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Meca­nismo de contacto de color
      Negro
    Potencia
    • Carga de fuego
      0,95 kWh
    Resis­tencia
    • Resis­tencia de conti­nuidad
      1 mΩ

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration G4721
    PDF
    Informe RoHS G4721
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G4721 | Hager España

      Imagen del producto G4721

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G4721 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G4721

      Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      G4773 - Distribuidor 3 polos
      G4773
      Distribuidor 3 polos
      Precio de venta
      10,94 €
      / uni. *
      10,94 €
      / uni. *
    • 2
      G4713 - Borne de salida para base Schuko G40019010
      G4713
      Borne de salida para base Schuko G40019010
      Precio de venta
      6,91 €
      / uni. *
      6,91 €
      / uni. *
    • 3
      G4703 - Borne de entrada para base Schuko G40019010
      G4703
      Borne de entrada para base Schuko G40019010
      Precio de venta
      7,80 €
      / uni. *
      7,80 €
      / uni. *
    • 4
      G4741 - Cable conector schuko 3x1,5mm² 3000mm
      G4741
      Cable conector schuko 3x1, 5mm² 3000mm
      Precio de venta
      24,60 €
      / uni. *
      24,60 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U