![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 60x150mm, RAL9016 LFH6015009016
EAN
4012740013710
Cantidad
8 MTRs
Grupo
80
63,92 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePulsador
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal150 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)30
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior7122 mm²
Equipo
-
Número de tabiques fijos0
-
Número de separadores3
-
Número de compartimentos1
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…90 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFH6015009016
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF361 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFH6015009016
PDF227 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFH6015009016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFH6015009016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas