The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • LF6015069016
    Tapa final de 60x150mm fabricada en ABS color blanco RAL 9016 para canal de la gama tehalit.LF. De fácil montaje, encajable a presión, contribuye a un optimo acabado en los sistemas de canalización de cables de la serie tehalit.LF. Instalación sobre pared o techo, con nivel de protección IP30 y resistencia al impacto IK07. El sistema de minicanales LF constituye la solución ideal para la renovación o ampliación de las instalaciones eléctricas.
    EAN
    4012740012522
    Cantidad
    1 uni.
    • Canal universal LFF

    Tapa final para canales LF 60x150mm, en ABS color blanco (RAL9016) LF6015069016

    Precio de venta
    9,37 €
    / uni. *
    9,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa final para canales LF 60x150mm, en ABS color blanco (RAL9016)

    LF6015069016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      61 mm
    • Anchura
      150 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 90 °C
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      No
    • Con trata­miento anti­bac­te­riano
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Cone­xión con torni­llos, Montaje a presión
    Normas
    • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
      No
    • Series rela­cio­nadas
      LFF 60x150, LFH 60x150

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6015069016
    PDF
    Informe RoHS LF6015069016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LF6015069016 | Hager España

      Imagen del producto LF6015069016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LF6015069016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LF6015069016

      Tapa final ABS para canales LF601500, blanco RAL9016

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC

      PDF
      82,53 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager España

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Imagen EC declaration of conformity FB | Hager España

      EC declaration of conformity FB

      Declaración de conformidad International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LFC1001569016 - Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001569016
      Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 2
      LFC0600949016 - Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600949016
      Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 3
      LFC0600979016 - Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600979016
      Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 4
      LFC0600989016 - Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600989016
      Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 5
      LFC1001559016 - Bolsa 10u ángulo planos para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001559016
      Bolsa 10u ángulo planos para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      16,72 €
      / Kit *
      16,72 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U