Ángulo exterior ABS para canales LF601500,blanco RAL9016 LF6015039016

EAN
4012740012492
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
17,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    LF, LFF
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    61 mm
  • Ancho de la canal
    150 mm
  • Medida a
    70 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.