![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución LFF de PVC 60x60mm, blanco RAL9016 LFF6006009016
EAN
4012740013253
Cantidad
16 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
19,10 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal57 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
-
Separación vertical de las perforaciones18 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)15
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior2860 mm²
Equipo
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6006009016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF6006009016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF6006009016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas