Deriv. en "T" y cruz ABSpara canales LF600600,blanco RAL9016 LF6006089016

EAN
4012740012324
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
17,48 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Altura de la canal
    60 mm
  • Ancho de la canal
    57 mm
  • Medida a
    170 mm
  • Altura
    60 mm
  • Ancho
    57 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9016
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.