Minicanal LF PVC de 6x9mm, tapa abisagrada, blanco RAL9016 adhesiva LFC0600909016A

EAN
4012740012713
Cantidad
120 MTRs
Grupo
82
1,97 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    6 mm
  • Longitud en mm
    2100 mm
  • Ancho de la canal
    9 mm
  • Distancia horizontal entre perforaciones
    120 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    bisagra
Materiales, acabados, colores
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
  • Transparente
    No
Cable
  • Sección interior
    40 mm²
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.