The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal universal LFF
  • LFC0600969016
  • Gestión del cableado

Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016 LFC0600969016

EAN
4012740012751
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
13,75 €
/ Kit *
13,75 €
/ Kit *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016

LFC0600969016

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • LFC0600909016A

    Minicanal LF PVC de 6x9mm, tapa abisagrada, blanco RAL9016 adhesiva

    2,04 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    6 mm
  • Anchura
    9 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
Configura­ción
  • Solapa­miento
    Sí
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje por clic
  • Series rela­cio­nadas
    LFC 6x9

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration LFC0600969016
PDF
Hager Informe RoHS LFC0600969016
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFC0600969016 | Hager España

    Imagen del producto LFC0600969016

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LFC0600969016 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LFC0600969016

    Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC | Hager España

    T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC

    Declaration of Conformity

    PDF
    223,33 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    LFC0600989016 - Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600989016
    Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 2
    LFC0600959016 - Bolsa 10u ángulo plano para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600959016
    Bolsa 10u ángulo plano para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 3
    LFC0600949016 - Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600949016
    Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 4
    LFC0600979016 - Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600979016
    Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 5
    LFC1001539016 - Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
    LFC1001539016
    Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    14,87 €
    / Kit *
    14,87 €
    / Kit *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U