Minicanal LF de 10x12mm, en PVC color blanco (RAL9016) LF1001009016
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 1 productos disponibles -
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles -
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Tapa de junta para conducción de cableado 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura10 mm
-
Anchura12 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior84 - 84 mm²
-
Tipo de tapaPremontado
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)0
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL9016
-
ColourBlanco tráfico
-
TransparenteNo
-
Resistencia al impacto IKIK06
-
Clase de protección de entrada (IP)IP30
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraNo
-
Con tratamiento antibacterianoNo
-
Entrega en rolloNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1001009016
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto LF1001009016
Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Archivos DXF
Archivos DXF International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2026-04-15
STP53,21 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,22 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB