Bolsa 10u derivación T para minicanal LF 10ux12mm blanco RAL9016 LF1001089016
EAN
4012740011488
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
14,23 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura10 mm
-
Anchura10 mm
Accesorios
-
Tipo de accesorioMoldeada
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK06
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Equipo
-
Con película protectoraNo
-
Series relacionadasLF 10x10
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1001089016
-
Declaración de conformidad
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaración de conformidad International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Más descargas