Mando motor para interruptor automático P630 a 100-240VAC con Auto-Reset HXW042H
EAN
3250613200855
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.664,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión circuito de mando en AC100 - 240 V
-
Tensión circuito de mando en CC0 - 0 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Con función de reinicio automáticoSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-03-08
PDF12,58 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Más descargas