Interruptor automático de caja moldeadax250, 4P3DN/2, 40kA, 125A, TM Regulable HNB127H
EAN
3250613347840
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB MCCB tipo A-HI 2 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 11 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Disparador shunt 6 productos disponibles -
Operador del motor 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada125 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-240 kA
-
Corriente asignada 0 °C según IEC60947147,70 A
-
Corriente asignada 10 °C según IEC60947142,20 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947139,50 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947136,70 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947133,80 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947131 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947128 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947125 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947121,80 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947118,70 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947115,50 A
-
Corriente asignada 5 °C según IEC60947145 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947112,20 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947109 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947105,60 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal27,70 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Configuración
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo0 - 0 A
Compatibilidad
-
Adecuado para carril DINNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética0 - 0 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HNB127H
Interruptor automático de caja moldeadax250, 4P3DN/2, 40kA, 125A, TM Regulable
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Más descargas