Interruptor automático de caja moldeada x250, 4P4D, 40kA, 100A, TM Regulable HNB101H
Precio de venta
1.157,46 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Funciones de conexión 3 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN100 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)40 kA
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947115,30 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947111,70 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947109,80 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947107,90 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947106 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947104 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947102 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947100 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094797,90 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094795,80 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094793,60 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947113,50 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094791,50 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094789,30 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094787,10 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Unidad de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia disipada en IN24,80 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Número de maniobras mecánicas4000
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Configuración
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito0 - 0 A
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINNo
Dimensiones
-
Altura165 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad96 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética0 - 0 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HNB101H
Interruptor automático de caja moldeada x250, 4P4D, 40kA, 100A, TM Regulable
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Más descargas