Interruptor automático magnetotérmico serie HM 1P 10A curva C 50kA HMX110
EAN
3250613231811
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
140,92 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Disparador shunt 2 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
-
Ver más 3 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo1P
-
CurvaC
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 - 415 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne a tornillo
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-250 kA
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-150 kA
-
Par de apriete nominal del terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior3,60 - 3,60 Nm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2,22 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 70 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 50 mm²
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-23
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
Capacidad
-
Número de módulos1,50
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura27 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire
Manual de instalación International 2020-01-01
PDF26,38 kB
Más descargas