Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 4P, 1000A HCE971H
Precio de venta
6.948,81 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Operador del motor 2 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 13 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 2 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Disparador shunt 6 productos disponibles -
Funciones de conexión 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada1000 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido2x 240 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible2x 240 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Equipo
-
Accionamiento motorizado opcionalSí
Funciones
-
Unidad de disparoInterruptor
Potencia
-
Potencia disipada por polo en In62 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal186 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1658000 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Tapa, puerta
-
InterenclavableSí
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HCE971H
Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 4P, 1000A
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-21
PDF316,45 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-27
PDF330,83 kB
Más descargas