Interruptor de maniobra-seccionador h630, 4P, 630A HCD631H
EAN
3250613363154
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
4.253,36 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Solicite los siguientes productos como reemplazo :
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Enclavamiento eléctrico 1 productos disponibles
-
Disparador shunt 6 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 10 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Maneta para disyuntor de alimentación 2 productos disponibles
-
Ver más 13 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada630 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 240 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 240 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Equipo
-
Accionamiento motorizado opcionalSí
Funciones
-
Bloque de disparoInterruptor
Potencia
-
Potencia disipada por polo en In50 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal150 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1414000 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-21
PDF283,85 kB
Más descargas