Relé de mínima tensión para interruptores h250-h630, 24 Vdc HXC011H
EAN
3250613369460
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
400,05 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Potencia
-
Consumo de entrada0,56 VA
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Tensión
-
Tensión circuito de mando en AC0 - 0 V
-
Tensión circuito de mando en CC24 - 24 V
Funciones
-
RetardadoNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Más descargas