Interruptor-seccionador 4P, 630A HA458

EAN
3250613114589
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
1.126,84 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    maneta rotativa larga
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
    No
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    380 / 415 V
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    1000 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B
    630 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A
    630 A
  • Corriente de corte en cresta
    45 kA
  • Corriente asignada nominal
    630 A
  • Corr. cortocircuito con fusible gl-gG
    50 kA
  • Corriente asignada admisible a 1 s.
    13 kA
  • Corriente asig. en AC21 en categoría A
    630 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B
    630 A
  • Corriente asig. en AC23 en categoría A
    630 A
  • Corriente asig. de empleo AC23 en cat. B
    630 A
Potencia
  • Potencia útil a 440/500V 50Hz
    220 kW
  • Potencia útil a 660V 50Hz
    150 kW
  • Potencia útil a 380/415V 50 Hz
    220 kW
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    92.7 W
  • Potencia disipada por polo
    30.9 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC1
    414 kW
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    en placa de montaje
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    2x300 mm²
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • ancho disponible para conexión por terminales
    240 mm²
  • Mando motor opcional
    No
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…70 °C

Texto para prescripción

Interruptor-seccionador 4P, 630A
Interruptor-seccionador hager, 4P,In=630A con mando rotativo. Conforme con la norma IEC 60947-3 y DIN VDE 0660 parte 107

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.