Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 80A HAC408
EAN
3250613140380
Cantidad
1 uni.
209,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accionamiento manual de dispositivos de conmutación 1 productos disponibles
-
Eje de interruptor 3 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Cubrebornes 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Corriente asignada de empleo en AC2180 A
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.80 A
-
Poder asignado de cierre en cortocircuito lcm bajo 415 V CA según IEC60947-32,10 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC609471,50 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC609471,50 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
Elemento de control/operaciónManeta rotativa corta
-
Número de polos4
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido35 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 415 V
Potencia
-
Potencia disipada por polo en In2,40 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal9,60 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC152000 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC2336000 W
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,5 - 3,85 Nm
Equipo
-
Accionamiento motorizado opcionalNo
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Funciones
-
Es el interruptor de inversiónNo
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergenciaNo
-
Ejecución como interruptor principalSí
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparaciónSí
-
Ejecución como interruptor de seguridadSí
-
Versión como interruptor-seccionador compactoSí
Capacidad
-
Número de módulos4
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2022-04-08
PDF1,72 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Más descargas