Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A HZC312
EAN
3250613140786
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
98,19 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Montajemontaje lateral
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50 Hz
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible2, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido2, 5 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos2
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HZC312
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF835 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF634 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HZC312
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para HZC312
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !