The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga
    • HZC214
    EAN
    3250613140748
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores de corte en carga modulares
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga
    • Acce­so­rios para conmuta­dores
    • Ver más

    Cubre bornes transparente para HIM de 63 y 80 A HZC214

    Precio de venta
    34,08 €
    / uni. *
    34,08 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cubre bornes transparente para HIM de 63 y 80 A

    HZC214

    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HZC214
    PDF
    Informe RoHS HZC214
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HZC214 | Hager España

      Imagen del producto HZC214

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HZC214 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HZC214

      Cubre bornes transparente para HIM de 63 y 80 A

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HZI300 - Contacto auxiliar conmutado
      HZI300
      Contacto auxiliar conmutado
      Precio de venta
      152,08 €
      / uni. *
      152,08 €
      / uni. *
    • 2
      HZC115 - Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 100/160A
      HZC115
      Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 100/160A
      Precio de venta
      46,16 €
      / uni. *
      46,16 €
      / uni. *
    • 3
      HZC116 - Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 100/160A
      HZC116
      Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 100/160A
      Precio de venta
      46,16 €
      / uni. *
      46,16 €
      / uni. *
    • 4
      HZC312 - Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
      HZC312
      Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
      Precio de venta
      115,90 €
      / uni. *
      115,90 €
      / uni. *
    • 5
      HZ166 - Barra de interconexion
      HZ166
      Barra de interconexion
      Precio de venta
      798,31 €
      / uni. *
      798,31 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U