The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga
    • HZ023
    EAN
    3250613360238
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga

    Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A HZ023

    Precio de venta
    114,20 €
    / uni. *
    114,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A

    HZ023

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Frontal
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Terminal Faston
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Dimen­siones
    • Altura
      24 mm
    • Anchura
      95 mm
    • Profun­didad
      124 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HZ023
    PDF
    Informe RoHS HZ023
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HZ023 | Hager España

      Imagen del producto HZ023

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HZ023 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HZ023

      Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Contact auxiliaire HAxxxxA | Hager España

      Contact auxiliaire HAxxxxA

      Manual de instalación zh-CN, en-GB 2019-01-21

      PDF
      125,98 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HZI300 - Contacto auxiliar conmutado
      HZI300
      Contacto auxiliar conmutado
      Precio de venta
      152,08 €
      / uni. *
      152,08 €
      / uni. *
    • 2
      HZC115 - Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 100/160A
      HZC115
      Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 100/160A
      Precio de venta
      46,16 €
      / uni. *
      46,16 €
      / uni. *
    • 3
      HZC116 - Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 100/160A
      HZC116
      Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 100/160A
      Precio de venta
      46,16 €
      / uni. *
      46,16 €
      / uni. *
    • 4
      HZC312 - Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
      HZC312
      Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A
      Precio de venta
      115,90 €
      / uni. *
      115,90 €
      / uni. *
    • 5
      HZ166 - Barra de interconexion
      HZ166
      Barra de interconexion
      Precio de venta
      798,31 €
      / uni. *
      798,31 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U