The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga
    • HZC003
    EAN
    3250613362348
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga

    Mando embrague para interruptores de 800 a 1600A HZC003

    Precio de venta
    229,26 €
    / uni. *
    229,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Mando embrague para interruptores de 800 a 1600A

    HZC003

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP65
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HZC003
    PDF
    Informe RoHS HZC003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HZC003 | Hager España

      Imagen del producto HZC003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HZC003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HZC003

      Mando embrague para interruptores de 800 a 1600A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen notice poignée pour commande rotative | Hager España

      notice poignée pour commande rotative

      Manual de instalación International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HZC205 - Cubrebornes para interruptores de maniobra HA356 y HA358
      HZC205
      Cubrebornes para interruptores de maniobra HA356 y HA358
      Precio de venta
      150,09 €
      / uni. *
      150,09 €
      / uni. *
    • 2
      HZI210 - Tapas precintables
      HZI210
      Tapas precintables
      Precio de venta
      255,84 €
      / uni. *
      255,84 €
      / uni. *
    • 3
      HZ033 - Pantalla de protección para interruptores HA351 y HA352
      HZ033
      Pantalla de protección para interruptores HA351 y HA352
      Precio de venta
      26,56 €
      / uni. *
      26,56 €
      / uni. *
    • 4
      HZC211 - Cubrebornes para 3P de 20A-63A
      HZC211
      Cubrebornes para 3P de 20A-63A
      Precio de venta
      14,25 €
      / uni. *
      14,25 €
      / uni. *
    • 5
      HZ023 - Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A
      HZ023
      Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A
      Precio de venta
      114,20 €
      / uni. *
      114,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U