The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Inte­rruptor seccio­nador de corte en carga
    • HA358
    EAN
    3250613113582
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rruptor seccio­nador de corte en carga

    Interruptor-seccionador 3P, 630A HA358

    Precio de venta
    1.141,77 €
    / uni. *
    1.141,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor-seccionador 3P, 630A

    HA358

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cubrebornes 2 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 1 productos disponibles
    • Eje de inte­rruptor 2 productos disponibles
    • Accio­na­miento manual de dispo­sitivos de conmuta­ción 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cubrebornes
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Eje de inte­rruptor
    • Accio­na­miento manual de dispo­sitivos de conmuta­ción
    • HZ035

      Pantalla de protección para interruptores HA356 y HA358

      46,50 €  / uni.*
    • HZC205

      Cubrebornes para interruptores de maniobra HA356 y HA358

      150,09 €  / uni.*
    • HZ023

      Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A

      114,20 €  / uni.*
    • HZC102

      Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 125 a 630A

      65,21 €  / uni.*
    • HZC101

      Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI452 a HI454

      40,61 €  / uni.*
    • HZC003

      Mando embrague para interruptores de 800 a 1600A

      229,26 €  / uni.*
    • HZC002

      Mando embrague para interruptores de 125 a 630A

      118,88 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      630 A
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      13 kA
    • Corriente asig­nada de empleo en AC21
      630 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
      630 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      630 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
      630 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      630 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría A.
      630 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría B.
      630 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito debajo de 415 V AC según IEC 60947-3
      26 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      13 kA
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Mando rota­tivo largo
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    • Tipo de polo
      3P
    Dimen­siones
    • Altura
      260 mm
    • Anchura
      230 mm
    • Profun­didad
      165 mm
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP00
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      2x 300 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      2x 300 mm²
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      380 - 415 V
    Potencia
    • Potencia disipada por polo en In
      30,90 W
    • Potencia disipada en IN
      92,70 W
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      414000 W
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC23
      225000 W
    Controles e indi­ca­dores
    • Accio­na­miento motorizado inte­grado
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Funciones
    • Es el inte­rruptor de inver­sión
      No
    • Versión como dispo­sitivo de parada de emer­gencia
      No
    • Versión como inte­rruptor prin­cipal
      Sí
    • Ejecución como inte­rruptor de mante­ni­mien­to/repa­ra­ción
      Sí
    • Versión como inte­rruptor de seguridad
      Sí
    • Versión como inte­rrup­tor-­sec­cio­nador compacto
      Sí
    Equipo
    • Accio­na­miento motorizado opcional
      No
    • Número de contactos auxi­liares como contacto conmutado
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
      0
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      40 - 45 Nm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA358
    PDF
    Informe RoHS HA358
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HA358 | Hager España

      Imagen del producto HA358

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HA358 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HA358

      Interruptor-seccionador 3P, 630A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HAE416 - Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 160A
      HAE416
      Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 160A
      Precio de venta
      374,54 €
      / uni. *
      374,54 €
      / uni. *
    • 2
      HAB304 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 40A
      HAB304
      Int. de maniobra mando rotativo 3P 40A
      Precio de venta
      85,82 €
      / uni. *
      85,82 €
      / uni. *
    • 3
      HA451 - Interruptor-seccionador 4P, 125A
      HA451
      Interruptor-seccionador 4P, 125A
      Precio de venta
      352,50 €
      / uni. *
      352,50 €
      / uni. *
    • 4
      HA454 - Interruptor-seccionador 4P, 250A
      HA454
      Interruptor-seccionador 4P, 250A
      Precio de venta
      742,61 €
      / uni. *
      742,61 €
      / uni. *
    • 5
      HAC308 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 80A
      HAC308
      Int. de maniobra mando rotativo 3P 80A
      Precio de venta
      126,07 €
      / uni. *
      126,07 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U