The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
  • Cajas de suelo
  • GTVR400
  • Gestión del cableado

soporte para 6 modulos 45mm GTVR400

EAN
4012002247198
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8,20 €
/ uni. *
8,20 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

soporte para 6 modulos 45mm

GTVR400

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 9 productos disponibles

Productos asociados

  • VR12057011

    caja de suelo R12 revestimiento 5mm

    110,21 €  / uni.*
  • VR10057011

    caja de suelo R10 revestimiento 5mm

    87,87 €  / uni.*
  • VQ12057011

    caja de suelo Q12 revestimiento 5mm

    94,31 €  / uni.*
  • VANR1200

    caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB R

    679,93 €  / uni.*
  • VANR12009005

    caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB Rts

    741,13 €  / uni.*
  • VANR12003

    caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB 3mm

    687,91 €  / uni.*
  • VANR1201

    caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R

    678,60 €  / uni.*
  • VANR12019005

    caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts

    739,80 €  / uni.*
  • VANR12013

    caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD 3mm

    686,59 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Profun­didad
    53 mm
  • Anchura
    75 mm
  • Longitud
    225 mm
Equipo
  • Número de dispo­sitivos inte­grados
    4
Cone­xión
  • Número de entradas de conductos de cables
    4
  • Número de descargas de tensión
    4
Mate­riales
  • Mate­rial
    PC-ABS sin haló­genos
  • Colour
    Negro intenso
  • Código RAL
    9005

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration GTVR400
PDF
Hager Informe RoHS GTVR400
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen GTVR400 | Hager España

    Imagen del producto GTVR400

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto GTVR400 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto GTVR400

    soporte para 6 modulos 45mm

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2016-05-10 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
    Imagen Manual de instrucciones en-GB, de-DE 2025-09-24 | Hager España

    Manual de instrucciones en-GB, de-DE 2025-09-24

    PDF
    5,39 MB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

    Folleto Cajas de suelo compactas

    PDF
    2,02 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Archivos DXF

    Imagen GTVR400 | Hager España

    GTVR400

    Archivos DXF International 2024-07-16

    DXF
    27,33 kB
  • Archivos STEP

    Imagen GTVR400 | Hager España

    GTVR400

    Archivos STEP International 2024-07-16

    STP
    409,53 kB
  • Product Drawing

    Imagen Product Drawing International 2024-02-27 | Hager España

    Product Drawing International 2024-02-27

    PDF
    28,90 kB
  • Manual

    Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager España

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Declaración de conformidad International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Imagen EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Imagen EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Imagen EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VR12057011 - caja de suelo R12 revestimiento 5mm
    VR12057011
    caja de suelo R12 revestimiento 5mm
    Precio de venta
    110,21 €
    / uni. *
    110,21 €
    / uni. *
  • 2
    VQ06057011 - caja de suelo Q06 revestimiento 5mm
    VQ06057011
    caja de suelo Q06 revestimiento 5mm
    Precio de venta
    67,01 €
    / uni. *
    67,01 €
    / uni. *
  • 3
    BSR02MTS - Tapa metálica para caja de instalación R02 Plata
    BSR02MTS
    Tapa metálica para caja de instalación R02 Plata
    Precio de venta
    139,35 €
    / uni. *
    139,35 €
    / uni. *
  • 4
    BSR02R - Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02
    BSR02R
    Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02
    Precio de venta
    9,91 €
    / uni. *
    9,91 €
    / uni. *
  • 5
    BSR02MKK - Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 Cobre envejecido
    BSR02MKK
    Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 Cobre envejecido
    Precio de venta
    147,79 €
    / uni. *
    147,79 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U