The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • GKEV02029016
    EAN
    4012740001670
    Cantidad
    1 uni.

    Soporte de aparamenta DIN blanco GKEV02029016

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Soporte de aparamenta DIN blanco

    GKEV02029016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de fases acce­sibles
      1
    • Número de entradas de conductos de cables
      0
    Tensión
    • Tensión nominal
      250-250 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Pasa muro
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      16 A
    Potencia
    • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
      7 W
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
      4
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      175 mm
    • Profun­didad
      80 mm
    • Profun­didad del montaje
      45 mm
    • Número de unidades en ancho
      2
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    • Tipo de maneta
      Maniobra manual depen­diente (de un aparato mecá­nico de cone­xión)
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      Sí
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje directo
    Mate­riales
    • Código RAL
      9016
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP2XC
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      750 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket 45x45 DIN Rail Housing ADA916D tw (English)
    PDF
    504,48 kB
    REACH declaration GKEV02029016
    PDF
    Informe RoHS GKEV02029016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GKEV02029016 | Hager España

      Imagen del producto GKEV02029016

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GKEV02029016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GKEV02029016

      Soporte de aparamenta DIN blanco

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, de-DE 2025-09-24 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, de-DE 2025-09-24

      PDF
      5,39 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-09-05 | Hager España

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-23 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-23

      PDF
      284,94 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U