Canal portamecanismos, en PVC, de 50x130 mm, negro , 2 comp. GBD5013109011
EAN
4012740856294
Cantidad
12 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
34,81 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleClipaje directo 45 mm
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónUniones en referencias separadas
Dimensiones
-
Altura de la canal54 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal134 mm
Capacidad
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.15 / 37
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa45 mm
-
Numero de tapas que pueden montarse2
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Cable
-
Sección interior5330 mm²
Equipo
-
Número de separadores2
-
Número de compartimentos2 / 4
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD5013109011
-
Herramienta
Software de instalación para GBD5013109011
MSI0 -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para GBD5013109011
ZIP43 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GBD5013109011
PDF195 KBPerfil medioambiental del producto para GBD5013109011
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBD5013109011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GBD5013109011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal portamecanismos, en PVC, de 50x130 mm, negro , 2 comp.
Canal portamec 50x130mm, blanco nieve,RAL9010,2 compartimentos .Conforme con la norma EN 50085-1 .
Canal portamec 50x130mm, blanco nieve,RAL9010,2 compartimentos .Conforme con la norma EN 50085-1 .
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !