Derivación T para canal GBD 50x85mm, negro RAL9011 GBD5008589011

EAN
4012740023467
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
22,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    56 mm
  • Ancho de la canal
    85 mm
  • lengthwidthderivat
    85 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Longitud de la parte superior 1
    45 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.