Tapa final para canal GBD/GBA 50x50mm, blanco RAL9016 GBD5005069016

EAN
4012740014977
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
4,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    54 mm
  • Longitud en mm
    10 mm
  • Ancho de la canal
    54 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.