The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema GBD/GBA
    • GBD5008569016
    EAN
    4012740015028
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistema GBD/GBA

    Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016 GBD5008569016

    Precio de venta
    5,11 €
    / uni. *
    5,11 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016

    GBD5008569016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      56 mm
    • Anchura
      85 mm
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Series rela­cio­nadas
      GBA 50x85, GBD 50x85

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5008569016
    PDF
    Informe RoHS GBD5008569016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GBD5008569016 | Hager España

      Imagen del producto GBD5008569016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GBD5008569016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GBD5008569016

      Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager España

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Imagen Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager España

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GBA50X9 - Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
      GBA50X9
      Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
      Precio de venta
      23,75 €
      / Kit *
      23,75 €
      / Kit *
    • 2
      GBD5005069016 - Tapa final para canal GBD/GBA 50x50mm, blanco RAL9016
      GBD5005069016
      Tapa final para canal GBD/GBA 50x50mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      5,14 €
      / uni. *
      5,14 €
      / uni. *
    • 3
      GBD5008559016 - Ángulo plano para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      GBD5008559016
      Ángulo plano para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      14,96 €
      / uni. *
      14,96 €
      / uni. *
    • 4
      GBD5008539016 - Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      GBD5008539016
      Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,50 €
      / uni. *
      15,50 €
      / uni. *
    • 5
      GBD5008589016 - Derivación T para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      GBD5008589016
      Derivación T para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      20,84 €
      / uni. *
      20,84 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U