The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema GBD/GBA
    • GBD5008589016
    EAN
    4012740015035
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistema GBD/GBA

    Derivación T para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016 GBD5008589016

    Precio de venta
    20,84 €
    / uni. *
    20,84 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Derivación T para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016

    GBD5008589016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      56 mm
    • Anchura
      85 mm
    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Moldeada
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Perfora­ción de base
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    • Series rela­cio­nadas
      GBA 50x85, GBD 50x85

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5008589016
    PDF
    Informe RoHS GBD5008589016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GBD5008589016 | Hager España

      Imagen del producto GBD5008589016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GBD5008589016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GBD5008589016

      Derivación T para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager España

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GBA50X9 - Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
      GBA50X9
      Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
      Precio de venta
      23,75 €
      / Kit *
      23,75 €
      / Kit *
    • 2
      GBD5008569016 - Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      GBD5008569016
      Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      5,11 €
      / uni. *
      5,11 €
      / uni. *
    • 3
      GBD5005069016 - Tapa final para canal GBD/GBA 50x50mm, blanco RAL9016
      GBD5005069016
      Tapa final para canal GBD/GBA 50x50mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      5,14 €
      / uni. *
      5,14 €
      / uni. *
    • 4
      GBD5008559016 - Ángulo plano para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      GBD5008559016
      Ángulo plano para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      14,96 €
      / uni. *
      14,96 €
      / uni. *
    • 5
      GBD5008539016 - Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      GBD5008539016
      Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,50 €
      / uni. *
      15,50 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U