Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 50x50 mm GBA500501ALU
EAN
4012740204705
Cantidad
24 Metros
Precio de venta
54,80 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
GBA452ALU
Tapa en aluminio anodizado natural para canales GBA
15,00 €/ Metro
Accesorios Opcionales
-
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Tapa de junta para conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Cajas de aislamiento 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura54 mm
-
Anchura54 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior2500 - 2500 mm²
Cubierta, puerta
-
Número de tapas montables1
-
Anchura de la cubierta 145 mm
-
Anchura de la cubierta 20
-
Anchura de la cubierta 30
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)4
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)15
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible47 x 45 mm
Instalación, montaje
-
Perforación de baseNo
Materiales
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
ColourAluminio
Conectividad
-
Acoplamiento de canalUniones en referencias separadas
Equipo
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBA500501ALU
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Más descargas