Soporte aparamenta DIN de 1-2 mód., canales LF/GBD y GBA, blanco nieve (RAL9010) L4760
EAN
4012740889049
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleDIN 2 []
Configuración
-
Tipo de cajaCerrado
Conectividad
-
Tipo de montajeModular, Montaje encajable a presión
Dimensiones
-
Número de unidades4
Instalación, montaje
-
Posición de la cajaFrontal
Funciones
-
Alivio de tensión posibleNo
Materiales
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Más descargas