Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x1050x275 mm FR84S
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tablero de distribución de barras colectoras 1 productos disponibles
-
Expansionadores de unión 3 productos disponibles
-
Panel superior/techo para armario 1 productos disponibles
-
Cerraduras 5 productos disponibles
-
Elemento base/base 2 productos disponibles
-
Ver más 14 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura1250 mm
-
Anchura1050 mm
-
Profundidad275 mm
-
Grosor de la pared lateral1,50 mm
-
Índice de protección IPIP55
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
-
Tipo de cerraduraSin bloqueo
-
Resistencia al impacto IKIK10
-
Número de sección en anchura4
-
Número de aberturas de la placa de brida8
-
Número de filas8
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
MaterialAcero
-
Acabado de la superficieMate
-
Número de puertas de armario2
-
Número de bloqueos1
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
-
Corriente nominal asignada800 A
-
Tensión nominal690 - 690 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kB -
Objetos BIM Revit
Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,34 MBSerie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,44 MB -
Manual
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Manual International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB