The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Pletinas para circuito de protec­ción y bornes de cone­xión
    • KS72B
    EAN
    3250613890117
    Cantidad
    10 Piezas
    • Pletinas para circuito de protec­ción y bornes de cone­xión
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • Ver más

    Pletina de cobre perforada 12x6 mm., 160A, longitud 245 mm. KS72B

    Precio de venta
    70,20 €
    / uni. *
    70,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pletina de cobre perforada 12x6 mm., 160A, longitud 245 mm.

    KS72B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Dimen­siones
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      5 - 5 mm
    • Altura de la barra
      12 mm
    • Longitud del emba­rrado
      245 mm
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      1
    • Tipo de barra
      Plano
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Cobre

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration KS72B
    PDF
    Informe RoHS KS72B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KS72B | Hager España

      Imagen del producto KS72B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KS72B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KS72B

      Pletina de cobre perforada 12x6 mm., 160A, longitud 245 mm.

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KS72C - Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A
      KS72C
      Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A
      Precio de venta
      218,78 €
      / uni. *
      218,78 €
      / uni. *
    • 2
      K96A - Regleta para pletina de 12x6, 1,5-25 mm² de sección
      K96A
      Regleta para pletina de 12x6, 1, 5-25 mm² de sección
      Precio de venta
      13,74 €
      / uni. *
      13,74 €
      / uni. *
    • 3
      K96C - Regleta para pletina de 12x6, 2,5-35 mm² de sección
      K96C
      Regleta para pletina de 12x6, 2, 5-35 mm² de sección
      Precio de venta
      20,30 €
      / uni. *
      20,30 €
      / uni. *
    • 4
      K96D - Regleta para pletina de 12x6, 16-50 mm² de sección
      K96D
      Regleta para pletina de 12x6, 16-50 mm² de sección
      Precio de venta
      24,17 €
      / uni. *
      24,17 €
      / uni. *
    • 5
      K96F - Regleta para pletina de 12x6, 25-70 mm² de sección
      K96F
      Regleta para pletina de 12x6, 25-70 mm² de sección
      Precio de venta
      28,74 €
      / uni. *
      28,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U