Regleta para pletina de 12x6, 25-70 mm² de sección K96F
EAN
4010330710735
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
25,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible25 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido25 - 70 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal8 - 8 Nm
Dimensiones
-
Altura busbar12 mm
-
Anchura/grosor de la busbar5 - 10 mm
-
Anchura22,50 mm
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada175 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información