Regleta para pletina de 12x6, 1,5-25 mm² de sección K96A
EAN
4010330710681
Cantidad
20 Piezas
Precio de venta
11,69 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1.5 - 16 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 16 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,50 - 3,50 Nm
Dimensiones
-
Altura busbar12 mm
-
Anchura/grosor de la busbar5 - 5 mm
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada65 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Más descargas