Regleta para pletina de 12x6, 2,5-35 mm² de sección K96C
EAN
4010330710704
Cantidad
20 Piezas
Precio de venta
17,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible2.5 - 35 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido2.5 - 35 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal5 - 5 Nm
Dimensiones
-
Altura busbar12 mm
-
Anchura/grosor de la busbar5 - 5 mm
-
Altura28,50 mm
-
Anchura15 mm
-
Profundidad30 mm
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada115 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información